GSC-S M16-T20
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
ID 1550423
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
特長:
特長:
- クランプ爪用クランプネジ
- 高速クランピング装置用。
- T- スロットに適しています。: 20 mm
- ネジ : M16
- 重量: 0.4 kg
技術的詳細
| Rosca | M16 |
|---|---|
| Apto para ranuras en T [mm] | 20.0 |
| Peso [kg] | 0.4 |
Material suministrado
Tornillos de sujeción