Om meerdere klemkrachtblokken heel nauwkeurig ten opzichte van elkaar te kunnen plaatsen, is de Z-versie voorzien van op maat gemaakte positioneringsgaten. De coördinaatgeslepen positioneringsgaten zorgen voor een positioneringsnauwkeurigheid van ±0,01 mm van het klemcenter wanneer het klemkrachtblok wordt verwisseld.
Hydraulisch bediende klemkrachtblokken met 2 klemmen van de derde generatie in een compact formaat en met een hoge klemkracht en nieuwe technische hoogstandjes. De klemkrachtblokken zijn verkrijgbaar met standaardklemslag, lange slag of vaste klem.