MES HSK-A 63 Ø32x60
Portaherramientas de fresado de superficies
ID 263643
MES HSK-A 63 Ø32x60, Portaherramientas
- Portaherramientas de fresado de superficies
- Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Diámetro de sujeción: 32 mm
- Rosca en el diámetro de sujeción: M16
- Longitud de proyección: 60 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Porte-fraises à trou lisse |
|---|---|
| Gammes | Porte-fraises à trou lisse |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 32 mm |
| Filetage pour boulon de serrage G | M16 |
| D2 [mm] | 78.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| Poids [kg] | 1.85 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande