arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AMC CYL HSK-A 63 M8x50 L1=76 Abbildung ähnlich

AMC CYL HSK-A 63 M8x50 L1=76

Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch

ID 1313731

AMC CYL HSK-A 63 M8x50 L1=76, Werkzeughalter
  • Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
  • Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M8
  • Auskraglänge: 76 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
テクノロジー 円筒形ネジ胴部アダプター
シリーズ 円筒形ネジ胴部アダプター
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
締め付けボルト G M8
D2 [mm] 13.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 76 mm / 3.0"
L4 [mm] 50.0
重量 [kg] 0.71
冷却剤対応 あり

バージョン
ねじ込みミーリングカッターのクランプ用

振れ精度
≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。