arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WEL S SK 40 Ø12x100 類似のイラスト

WEL S SK 40 Ø12x100

WELDON エンドミルホルダー

ID 23004020

Disponible
WEL S SK 40 Ø12x100, ツールホルダー
  • WELDON エンドミルホルダー
  • シリーズ: WELDON Slim
  • ツールバーインターフェース: SK 40
  • クランプ径: 12 mm
  • 突出長さ: 100 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
納品内容: WELDON クランプねじが含まれます
Technologie WELDON Flächenspannfutter
Baureihe WELDON Slim
Werkzeughalterschnittstelle SK 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
Spanndurchmesser D1 12 mm
D2 [mm] 29.0
D6 [mm] 17.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 45.5
L4 [mm] 80.9
G M10x1
G1 M6
Gewicht [kg] 1.155
Kühlmitteldicht ja

Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB und DIN 1835E/6359HE

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen

Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich