arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CELSIO SVL-32 Ø10x160 图片仅供参考

CELSIO SVL-32 Ø10x160

热缩加长杆

ID 210130

CELSIO SVL-32 Ø10x160, 热缩加长杆
  • CELSIO SVL
  • 带长度调节螺钉
  • 夹持直径: 10 mm
  • 机床侧夹持直径: 32 mm
  • 总长度: 160 mm
  • 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
  • 最小扭矩: 70 Nm
技术 热缩加长杆
系列 CELSIO SVL
刀具夹持接口 SVL-20
夹持直径 D1 10 mm
D5 32 mm
D6 [mm] 24.0
总长度 L [mm] 160.0
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 70.0
重量 [kg] 0.95

型号
带调节螺钉的热缩加长杆

回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计