arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO SVL-32 Ø12x160 Illustration similar

CELSIO SVL-32 Ø12x160

Heat Shrinking Extensions

ID 208993

CELSIO SVL-32 Ø12x160, Heat Shrinking Extensions
  • CELSIO SVL
  • Without adjustment screw
  • Clamping diameter: 12 mm
  • Machine-side clamping diameter: 32 mm
  • Overall length: 160 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
  • Min. torque: 150 Nm
Tecnologia Prolunghe a calettamento a caldo
Serie CELSIO SVL
Attacco portautensile SVL-20
Diametro di serraggio D1 12 mm
D5 32 mm
D6 [mm] 24.0
Lunghezza complessiva L [mm] 160.0
L2 [mm] 36.0
Coppia min. [Nm] 150.0
Peso [kg] 0.95

Versione
Prolunga di calettamento a caldo senza vite di regolazione

Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta