TRIBOS SVL-20 Ø10x250
三角加长杆
ID 205647
TRIBOS SVL-20 Ø10x250, 三角加长杆
- TRIBOS SVL
- 夹持直径: 10 mm
- 机床侧夹持直径: 20 mm
- 总长度: 250 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm
- 最小扭矩: 20 Nm
技術的詳細
| 技术 | 三角加长杆 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS SVL |
| 刀具夹持接口 | SVL-20 |
| 夹持直径 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 18.1 |
| D5 | 20 mm |
| 总长度 L [mm] | 250.0 |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| L6 [mm] | 50.0 |
| G | M8x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 20.0 |
| 重量 [kg] | 0.4 |
型号
与我们的 TENDO 或 TRIBOS 刀具夹持系统完美配合
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm
刀具柄部质量
h6
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
最大限速
5,500 RPM
单独
也可适用于重金属材料
250 mm 版本可以缩短到 200 mm
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计