arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS SVL-32 Ø16x150 類似のイラスト

TRIBOS SVL-32 Ø16x150

ポリゴナルエクステンション

ID 205613

TRIBOS SVL-32 Ø16x150, ポリゴナルエクステンション
  • TRIBOS SVL
  • クランプ径: 16 mm
  • 押出側最大クランプ径: 32 mm
  • 全長: 150 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • 最小トルク: 70 Nm
テクノロジー ポリゴナルエクステンション
シリーズ TRIBOS SVL
ツールバーインターフェース SVL-32
クランプ径 D1 16 mm
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 27.1
D5 32 mm
全長 L [mm] 150.0
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 50.0
L6 [mm] 85.0
G M10x1
最小トルク [Nm] 70.0
重量 [kg] 0.65

バージョン
当社 TENDO または TRIBOS ツールホルダーシステムとの組み合わせに最適

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

ツールシャンク等級
h6

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

最大速度制限
36,500 RPM

個別
重金属も利用可能
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。