iTENDO² HSK-A 63 Ø32x125
센서형 툴홀더, 구성품 및 액세서리
ID 1519203
iTENDO² HSK-A 63 Ø32x125
- 시리즈: iTENDO²
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 클램핑 지름: 32 mm
- 투영 길이: 125 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 650 Nm
- 제공 범위에 포함되지 않음: 작동 키를 포함하지 않음
- 전제 조건: iTENDO² 툴홀더를 사용하려면 iTENDO² 패드 또는 iTENDO² 이지 커넥트가 필요합니다.
기술 세부 정보
| Technologie | Senzorický upínač nástrojů, komponenty a příslušenství |
|---|---|
| Řada | iTENDO² |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 62.0 |
| D6 [mm] | 58.0 |
| Projekční délka L1 [mm] | 125.0 |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 8.0 |
| L4 [mm] | 99.0 |
| G | M16x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 650.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.4 |
| Životnost akumulátoru [h] | 10 |
| Snímač zrychlení* | 100.0 |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 25000.0 |
| Vnější chlazení/vnitřní chlazení [bar] | 80.0 |
Upínač nástrojů iTENDO² pouze v kombinaci s balíčkem iTENDO² (např. iPad iTENDO²)
* g=9,81m/s2
* g=9,81m/s2
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
V případě ID čísla 1519203 se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
Rozsah dodávky
Připojovací trubice chladící kapaliny