arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO EC HSK-A 100 Ø20x90 類似のイラスト

TENDO EC HSK-A 100 Ø20x90

油圧拡張ツールホルダー

ID 206566

TENDO EC HSK-A 100 Ø20x90, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO E compact
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 100
  • クランプ径: 20 mm
  • 突出長さ: 90 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 520 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
Technologie Mandrin expansible hydraulique
Gammes TENDO E compact
Interface de porte-outils HSK-A 100
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 20 mm
D2 [mm] 52.5
D6 [mm] 38.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 61.0
G M8x1
Couple de rotation min. [Nm] 520.0
Poids [kg] 2.8
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
TENDO E compact (E compact = rapport qualité-prix optimisé)

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande