TENDO EC HSK-F 63 Ø25x90
油圧拡張ツールホルダー
ID 206577
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
TENDO EC HSK-F 63 Ø25x90, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO E compact
- ツールバーインターフェース: HSK-F 63
- クランプ径: 25 mm
- 突出長さ: 90 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO E compact |
| ツールバーインターフェース | HSK-F 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN 69893-6 |
| クランプ径 D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 52.5 |
| D6 [mm] | 48.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 57.0 |
| L4 [mm] | 64.0 |
| 重量 [kg] | 1.4 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
DIN 69893-6 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。