arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO EC SCAPTO C4 Ø20x83 類似のイラスト

TENDO EC SCAPTO C4 Ø20x83

油圧拡張ツールホルダー

ID 206806

TENDO EC SCAPTO C4 Ø20x83, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO E compact
  • ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C4
  • クランプ径: 20 mm
  • 突出長さ: 83 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 440 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO E compact
ツールバーインターフェース SCHUNK CAPTO C4
ツールホルダーの標準 ISO 26623-1
クランプ径 D1 20 mm
D2 [mm] 45.5
D3 [mm] 46.0
D6 [mm] 38.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 83 mm / 3.3"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 42.4
L5 [mm] 62.0
G M8x1
最小トルク [Nm] 440.0
重量 [kg] 0.85
冷却剤対応 あり
標準長さ あり
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています

バージョン
TENDO E compact (E compact = 優れたコストパフォーマンス比)

振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。