TENDO RLA HSK-A 80 Ø20x105
油圧拡張ツールホルダー
ID 205986
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
TENDO RLA HSK-A 80 Ø20x105, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO RLA
- ツールバーインターフェース: HSK-A 80
- クランプ径: 20 mm
- 突出長さ: 105 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 330 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO RLA |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 80 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 105 mm / 4.1" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 51.0 |
| L5 [mm] | 79.0 |
| 最小トルク [Nm] | 330.0 |
| 重量 [kg] | 1.9 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
ミクロン単位精度のツールのプリセットでの径方向長さ調整のための調整ネジ
納品内容
作動レンチなしの TENDO RLA 用六角ソケットレンチを含む
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。