TENDO RLA HSK-C 50 Ø14x75
油圧拡張ツールホルダー
ID 205359
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
TENDO RLA HSK-C 50 Ø14x75, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO RLA
- ツールバーインターフェース: HSK-C 50
- クランプ径: 14 mm
- 突出長さ: 75 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 110 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO RLA |
| ツールバーインターフェース | HSK-C 50 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 30.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 45.6 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| 最小トルク [Nm] | 110.0 |
| 重量 [kg] | 0.9 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
手動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
ミクロン単位精度のツールのプリセットでの径方向長さ調整のための調整ネジ
納品内容
作動レンチなしの TENDO RLA 用六角ソケットレンチを含む
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。