TENDO Slim 4ax CF SK 40 Ø10x80
유압 확장 툴홀더
ID 1379353
TENDO Slim 4ax CF SK 40 Ø10x80, 툴홀더
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO Slim 4ax
- Cool Flow 버전
- 툴홀더 인터페이스: SK 40
- 클램핑 지름: 10 mm
- 투영 길이: 80 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.006 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 45 Nm
技術的詳細
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO Slim 4ax |
| 툴홀더 인터페이스 | SK 40 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| 클램핑 지름 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 60.9 |
| G | M8x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 45.0 |
| 중량 [kg] | 1.0 |
| Cool Flow 버전 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.006 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
Cool Flow 버전
클램핑 직경에 90° 간격으로 해서 장착된 4개의 냉각수 채널을 통한 목표지향적 냉각
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능