arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø16x85 類似のイラスト

TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø16x85

油圧拡張ツールホルダー

ID 1480910

TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø16x85, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Slim 4ax
  • ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C6
  • クランプ径: 16 mm
  • 突出長さ: 85 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 185 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
Technologia Hydrauliczna oprawka narzędziowa
Seria TENDO Slim 4ax
Złącze uchwytu narzędziowego SCHUNK CAPTO C6
Standardowy uchwyt narzędziowy ISO 26623-1
Średnica mocowania D1 16 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 63.0
G M12x1
Min. moment obrotowy [Nm] 185.0
Masa [kg] 1.1
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak

Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości

Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie

Dane CAD
Rysunki zgodne z normą DIN SPEC 69874 są dostępne na stronie schunk.com; w celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem cad.cax.daten@de.schunk.com