TENDO Turn VDI 25 Ø12x55
液压刀柄
ID 216103
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
TENDO Turn VDI 25 Ø12x55, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO Turn
- 刀具夹持接口: VDI
- 夹持直径: 12 mm
- 突出长度: 55 mm
- 最小扭矩: 90 Nm
技術的詳細
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO Turn |
| 刀具夹持接口 | VDI |
| 刀柄标准 | DIN ISO 10889-1 |
| 夹持直径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 27.5 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 55 mm / 2.2" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 37.0 |
| G | M10x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 90.0 |
| 重量 [kg] | 0.65 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
冷却
用于内部冷却液供应
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计