arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GZB-S Ø1 1/4 類似のイラスト

GZB-S Ø1 1/4" Ø25 KD

中間スリーブ、冷却液対応

ID 224428

GZB-S Ø1 1/4" Ø25 KD, 中間スリーブ、冷却液対応
  • 冷却剤対応
  • クランプ径: 25 mm
  • 外径 (O.D.): 1 1/4"
  • 長さ: 60.5 mm
Technologie Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
Reeksen GZB-S KD
Scheidingvlak met de gereedschaphouder GZB-S Ø 1 1/4" KD
Klemdiameter D1 25 mm
Buitendiameter D2 1 1/4"
D3 [mm] 35.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 60,5 mm / 2.4"
Uitstekende lengte L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.3
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Variant
Koelvloeistofbestendig

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm

Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Koelmiddelbestendig tot max. 80 bar
Gesloten kraag

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar