GZB-S Ø12 Ø7 KD
中間スリーブ、冷却液対応
ID 20024051
GZB-S Ø12 Ø7 KD, 中間スリーブ、冷却液対応
- 冷却剤対応
- クランプ径: 7 mm
- 外径 (O.D.): 12 mm
- 長さ: 45 mm
技術的詳細
| Technologie | Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu |
|---|---|
| Řada | GZB-S KD |
| Rozhraní upínače nástrojů | GZB-S Ø 12 KD |
| Upínací průměr D1 | 7 mm |
| Vnější průměr D2 | 12 mm |
| D3 [mm] | 16.5 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 45 mm / 1.8" |
| Projekční délka L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Odolná chladivu
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm
Chlazení
Pro vnitřní přívod chladiva
Odolné vůči chladivu do max. 80 bar
Uzavřené pouzdo
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání