ER 16 P HSK-A 100x130
ER Precision collet chuck
ID 1472616
ER 16 P HSK-A 100x130, Toolholders
- ER Precision collet chuck
- Series: ER Precision collet chuck
- Toolholder interface: HSK-A 100
- Projecting length: 130 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x DThe run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Información técnica
| Tecnologia | Porta-pinça de precisão ER |
|---|---|
| Série | Porta-pinça de precisão ER |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 100 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Tamanho de fixação ER | ER 16 |
| Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 34.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 130 mm / 5.1" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 130.0 |
| L4 [mm] | 20.6 |
| L5 [mm] | 101.0 |
| G | M11x1 |
| Peso [kg] | 2.8 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
ER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。