SINO-R
Mandrin expansible hydraulique
Avec SINO-R, SCHUNK propose un mandrin expansible hydraulique sur la base de la technique d'expansion. Trois caractéristiques du SINO-R le rendent imbattable en termes de qualité et de productivité quand il s'agit de fraisage de filetage : la grande rigidité axiale évite la déviation de l'outil. La transmission d'un couple plus élevé permet d'exploiter pleinement les performances de l'outil. L'excellent amortissement des vibrations offre les meilleures surfaces de filetage sans aucune trace de broutage.
説明
Vantaggi – I tuoi benefici
- Design monoblocco del corpo base
Per una maggiore stabilità e rigidità, il corpo base è un blocco in acciaio con un mandrino conico proprio sopra l'attacco della macchina. - Bussola ad espansione rinforzata per una maggiore rigidità radiale
Lavorazioni molto difficili con la più alta forza radiale - Rapporto ideale tra forza di serraggio, rigidezza e smorzamento
Riduzione dei costi degli utensili, produzione più efficiente e coppie elevate fino a 800 Nm in condizioni di serraggio - Assorbimento delle vibrazioni eccellente
Si evitano le micro soffiature e si ottengono migliori superfici dei pezzi, il mandrino della macchina è protetto, l'utensile prolunga la sua durata e di conseguenza i costi si abbassano - Elevata flessibilità
Serraggio di diversi diametri grazie all'utilizzo di bussole di riduzione con refrigerazione periferica o a tenuta stagna - Cambio facile dell'utensile
Riduzione al minimo dei tempi di messa a punto e dei tempi di fermo macchina grazie al serraggio rapido e sicuro dell'utensile mediante chiave a C SINO-R o chiave di serraggio ad anello - Possibilità di bloccare tutti i tipi di gambo comunemente in commercio
Forma A: con attacco cilindrico liscio, forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma AB: con faccia piana e attacco cilindrico con superficie di trascinamento, attacco di forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma B: con superfici di trascinamento laterali, attacco di forma B secondo ISO 1835 Forma E: con superficie di serraggio inclinata, attacco di forma E secondo ISO 1835 e ISO 6535 HE - Regolazione assiale della lunghezza
Regolazione della lunghezza nel campo di precisione di 0,01 mm, con corsa di regolazione di 10 mm
Opzioni ed informazioni speciali
- Le tre caratteristiche rendono la serie SINO-R ineguagliabile per la fresatura in termini di qualità e produttività:
L'elevata rigidezza radiale che impedisce la flessione dell'utensile. La trasmissione della coppia più alta che consente di sfruttare a pieno il potenziale dell'utensile. E l'assorbimento ottimale delle vibrazioni che consente di realizzare le superfici filettate senza segni da vibrazione. Ecco i vantaggi offerti dalla combinazione senza eguali di una struttura monoblocco, una struttura a più livelli e pareti più spesse.