arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
JBM-ST 100 類似のイラスト

JBM-ST 100

スチール製セレーション付きバー

ID 114500

JBM-ST 100, スチール製セレーション付きバー

特長:
  • セレーション: 1.5 mm x 60°
  • 溝幅: 10 mm
  • デリバリーユニット: 1 点
ツール:
  • 他にもさまざまな高さ/幅の鋸歯状をご覧ください (アルミニウム製またはスチール製でご提供しています)。「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Gruppo prodotti Barre seghettate in acciaio
Dentatura 1.5 mm x 60°
Larghezza della scanalatura N [mm] 10.0
Larghezza B [mm] 32.0
Altezza H [mm] 32.0
Lunghezza L [mm] 420.0
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/pezzo [kg] 3.1