arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
JBM-ST 210 類似のイラスト

JBM-ST 210

スチール製セレーション付きバー

ID 114540

在庫あり
JBM-ST 210, スチール製セレーション付きバー

特長:
  • セレーション: 1.5 mm x 60°
  • 溝幅: 21 mm
  • デリバリーユニット: 1 点
ツール:
  • 他にもさまざまな高さ/幅の鋸歯状をご覧ください (アルミニウム製またはスチール製でご提供しています)。「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
产品组 齿形杆,钢制
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 21.0
宽度 B [mm] 50.0
高度 H [mm] 80.0
长度 L [mm] 420.0
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/件 [kg] 12.7