SFA 125
Castanhas de sobrepor macias retas, feitas de aço
ID 153099
SFA 125, Castanhas de sobrepor macias retas, feitas de aço
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: Língua e sulco
- Largura da ranhura: 14 mm
- Largura do caminho: 5 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Descubra outras castanhas de sobrepor correspondentes em diferentes dimensões! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
- Gostaria de personalizar a quantidade de entrega (duas, três, quatro, seis peças)? Clique em "Configurar mordentes individuais".
技術的詳細
| Grupo de produtos | Castanhas de sobrepor macias retas, feitas de aço |
|---|---|
| Serração | Língua e sulco |
| Largura do slot N [mm] | 14.0 |
| Largura da guia S [mm] | 5.0 |
| Largura B [mm] | 20.0 |
| Altura H [mm] | 30.0 |
| Comprimento L [mm] | 55.0 |
| Espaçamento do furo a [mm] | 17.5 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 20.0 |
| Parafusos | M6 |
| Material | Aço 16MnCr5 adequado para endurecimento externo |
| m/conjunto [kg] | 0.6 |