arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GST 400 유사 그림

GST 400

하드 스텝 블록 죠

ID 162103

GST 400, 하드 스텝 블록 죠

제품 특징:
  • 톱니: 직선형 톱니
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
제품 그룹 하드 스텝 블록 죠
톱니 직선형 톱니
B 너비 [mm] 32.0
높이 H [mm] 70.0
높이 H1 [mm] 36.0
길이 L [mm] 136.4
클램핑 깊이 T [mm] 11.0
재료 Steel 16MnCr5, 케이스 강화
m/set [kg] 4.6