SHB 315
Hard stepped top jaws
ID 121111
SHB 315, Hard stepped top jaws
Product features:
Product features:
- Serration: 1/16" x 90°
- Groove width: 21 mm
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Do you want to know the exact clamping range on your lathe chuck or do you need a different clamping range? Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
技術的詳細
| Produktová skupina | Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti |
|---|---|
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Šířka drážky N [mm] | 21.0 |
| Šířka B [mm] | 50.0 |
| Výška H [mm] | 58.0 |
| Délka L [mm] | 128.0 |
| Upínací hloubka T [mm] | 14.0 |
| Rozestup otvorů a [mm] | 46.0 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 30.0 |
| Rozestup otvorů c [mm] | 30.0 |
| Šrouby | M16 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/sada [kg] | 4.6 |