NJ 103 gesägt/sawn
シングル T ナット
ID 146002
NJ 103 gesägt/sawn, シングル T ナット
特長:
特長:
- 溝幅: 16 mm
- 最大許容締め付けトルク: 70 Nm
- デリバリーユニット: 1 点
- この T ナットは私の旋盤チャックに適合しますか?ご自分の旋盤用チャックに適合する T ナットを見つけるには、「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
技術的詳細
| Productgroep | Enkele T-moer |
|---|---|
| Sleufbreedte N [mm] | 16.0 |
| Breedte B [mm] | 22.4 |
| Hoogte H [mm] | 21.5 |
| Hoogte H1 [mm] | 8.5 |
| Lengte L [mm] | 22.7 |
| Inbusschroef | M12 x 30 |
| Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 70.0 |
1 stuk combi T-moer = 2 enkele T-moeren
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).