NJ 121 gesägt/sawn
Samostatná T-matica
ID 146001
NJ 121 gesägt/sawn, Samostatná T-matica
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šírka drážky: 18 mm
- Max. uťahovací moment: 130 Nm
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Je táto matica do T-drážky vhodná pre moje skľučovadlo sústruhu? Pre nájdenie vhodnej matice do T-drážky pre vaše skľučovadlo sústruhu kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
技術的詳細
| Skupina výrobkov | Samostatná T-matica |
|---|---|
| Šírka drážky N [mm] | 18.0 |
| Šírka B [mm] | 26.5 |
| Výška H [mm] | 33.5 |
| Výška H1 [mm] | 13.5 |
| Dĺžka L [mm] | 25.5 |
| Skrutka s valcovou hlavou | M14 x 45 |
| Max. prípustný uťahovací moment [Nm] | 130.0 |
1 kus kombinovanej T-matice = 2 samostatné T-matice
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).