arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NJ 80 gesägt/sawn 類似のイラスト

NJ 80 gesägt/sawn

シングル T ナット

ID 146004

NJ 80 gesägt/sawn, シングル T ナット

特長:
  • 溝幅: 14 mm
  • 最大許容締め付けトルク: 70 Nm
  • デリバリーユニット: 1 点
ツール:
  • この T ナットは私の旋盤チャックに適合しますか?ご自分の旋盤用チャックに適合する T ナットを見つけるには、「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Product group Single T-nut
Slot width N [mm] 14.0
Width B [mm] 20.4
Height H [mm] 24.5
Height H1 [mm] 8.5
Length L [mm] 20.2
Cyl.-screw M12 x 35
Max. adm. tightening torque [Nm] 70.0
1 piece combi T-nut = 2 single T-nuts
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)