NJ 82 gesägt/sawn
Porca em T simples
ID 146005
NJ 82 gesägt/sawn, Porca em T simples
Características do produto:
Características do produto:
- Largura da ranhura: 14 mm
- Máx. torque de aperto: 70 Nm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Technical details
| Grupo de produtos | Porca em T simples |
|---|---|
| Largura do slot N [mm] | 14.0 |
| Largura B [mm] | 20.3 |
| Altura H [mm] | 20.5 |
| Altura H1 [mm] | 8.5 |
| Comprimento L [mm] | 20.5 |
| Parafuso cil. | M12 x 30 |
| Máx. adm. torque de aperto [Nm] | 70.0 |
1 peça porca em T combinada = 2 porcas em T simples
Ao selecionar as porcas em T, verifique as dimensões de conexão da placa (largura do serrilhado/ranhura)
Ao selecionar as porcas em T, verifique as dimensões de conexão da placa (largura do serrilhado/ranhura)