NKS 3-17
Einzel-Nutenstein
ID 143111
NKS 3-17, Tassello a T singolo
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Larghezza della scanalatura: 21 mm
- Larghezza scanalatura, a gradini: 17 mm
- Max coppia di serraggio: 70 Nm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Questo dado a T è adatto al mio mandrino autocentrante? Per trovare il dado a T adatto al tuo mandrino autocentrante, clicca su "Strumenti" e usa il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Technical details
| Gruppo prodotti | Tassello a T singolo |
|---|---|
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 21.0 |
| Larghezza della cava a gradino N1 [mm] | 17.0 |
| Larghezza B [mm] | 25.0 |
| Altezza H [mm] | 26.5 |
| Altezza H1 [mm] | 10.0 |
| Lunghezza L [mm] | 20.0 |
| Vite-cil. | M12 x 30 |
| Coppia di serraggio max. [Nm] | 70.0 |
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)