WDM-5X-BDM 80-125
Základní a nástavbové upínací moduly
ID 1398171
Systém přímého upnutí obrobku ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Základní modul
- Manuálně ovládaný systém
- Dvojitý upínací modul pro držení upínacích čepů ze dvou stran
- Rozměry: 143 x 98 x 125 mm
- Přítlačná síla: 15 kN
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Aktivační moment: 15 Nm
- Vlastní hmotnost: 5 kg
Technical details
| Průměr [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Výška H [mm] | 125.0 |
| Přítlačná síla [kN] | 15.0 |
| Aktivační moment [Nm] | 15.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5.0 |
Rozsah dodávky
Základní modul, provozní příručka; bez upevňovacích šroubů, bez upínacího čepu