SPA-T 40-18g6
クランプピン
ID 1398459
クランプピン 標準
特長:
特長:
- 溝取り付け用クランピングピン
- 芯出しピン
- 保持力 M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- 重量: 0.3 kg
技術的詳細
| Força de retenção M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Variante | Pinos de centralização |
| Peso [kg] | 0.3 |
Escopo de fornecimento
Pinos de fixação