arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WDP-5X-BMG 99-60

WDP-5X-BMG 99-60

基本モジュール

ID 471618

モジュール式ワークダイレクトクランプシステム - 標準バージョン

特長:
  • 基礎モジュール
  • 内蔵媒体移送ユニット
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø99 x 60 mm
  • 引き込み力: 10 - 25 kN
  • 保持力 : 50 kN
  • 繰り返し精度: < 0.005 mm
  • 作動トルク: 20 - 50 Nm
  • 重量: 2.6 kg
高さ H [mm] 60.0
最小引き込み力 [kN] 10.0
最大引き込み力 [kN] 25.0
保持力モジュールインターフェース [kN] 50.0
最小作動トルク [Nm] 20.0
最大作動モーメント [Nm] 50.0
繰り返し精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 2.6

納品内容
基本モジュール、取扱説明書