IFT Set
旋盤チャック 標準 アクセサリー
ID 1404235
標準把持力テスター
特長:
特長:
- 把持力テスター
- 静的・動的把持力測定
- 2 爪、3 爪、4 爪、6 爪チャックおよび 3 爪クランピングブロック用
- クランプ径範囲: Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm
- オペレーティングシステム: Android
- 充電器接続: USB micro
- 作動温度: 0 - 40 °C
- 保護等級: IP67
- 送受信周波数: 2.4 GHz
- データ交換: Micro SD; USB micro
- 容量: 約 1.5 h @ d.c.
- 充電プロセス: < 3 min
- 充電器接続: USB mini
- 測定範囲 2- ジョーチャック: 0 - 180 kN
- 測定範囲 3- ジョーチャック: 0 - 270 kN
- 測定範囲 6- ジョーチャック: 0 - 540 kN
- 速度測定: 200 - 6000 1/min
- 測定値通信速度: 500 ms
- 作動温度: 0 - 40 °C
- 保護等級: IP67
- 伝送周波数: 2.4 GHz
技術的詳細
| クランプ径範囲 | Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm |
|---|---|
| 最大把持力、2 ジョーチャック [kN] | 180.0 |
| 最大把持力、3 ジョーチャック [kN] | 270.0 |
| 最大把持力、6 ジョーチャック [kN] | 540.0 |
| 最小回転速度 [1/min] | 200.0 |
| 最大回転速度 [1/min] | 6000.0 |
| 最高作動温度 [°C] | 40.0 |
| 保護等級 | IP67 |
| 重量 [kg] | 4.0 |
納品内容
産業タブレット型コンピューターとアプリ、測定ヘッド、挿入ツール、クランピング直径 Ø 72/Ø 96/Ø 136mm の中間ピース、 予備ネジ、Torx ツールキー、RPM 測定用ステーター、USB 充電器(世界全域対応)、USB 充電ケーブル、較正証明書、取扱説明書を含む