FF-T2 Z520-A20
Flangia standard
ID 805008
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di espansione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento idraulico
- Lato mandrino: Z520
- Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 20
- Cerchio del passo del mandrino: 463.6 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 330.2 mm
- Altezza: 62 mm
- Foro passante: 290 mm
- Peso: 54.7 kg