IXB-HT V1 mini
표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리
ID 1460953
표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 인덱싱 핀
- 고온 애플리케이션용
- 클램핑 팔레트 또는 클램핑 디바이스용 위치 방향 설정에 사용됨. 피팅의 열팽창이 지나치게 클 경우 인덱싱 핀이 빠지지 않도록 나사로 고정하는 것이 가능합니다.
- 뒤틀림 방지 타입: V1
- 재료: HS6-5-2
- 최대 주위 온도: 200 °C
- 중량: 0.01 kg
기술 세부 정보
| 뒤틀림 방지 타입 | V1 |
|---|---|
| 재료 | HS6-5-2 |
| 중량 [kg] | 0.01 |
제공 범위
인덱싱 핀