GBG-W 40-22-8
Klauwgreep
ID 432195
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Omkeerbare grijpklem
- Greeptrede met 3 mm verticaal en 5 mm horizontaal
- Interface 1: W-40-2
- Afmetingen: 40 x 22 x 8 mm
- Gewicht: 0.04 kg
Technical details
| Breedte [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 8.0 |
| Hoogte [mm] | 22.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.04 |
Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven