GSC-G-2 M12-T16
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
ID 490550
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemschroeven voor basisbehuizing
- Dit wordt gebruikt om de kleminrichtingen rechtstreeks te bevestigen via de basisbehuizing.
- Geschikt voor T-groef: 16 mm
- Schroefdraad : M12
- Gewicht: 0.21 kg
技術的詳細
| Schroefdraad | M12 |
|---|---|
| Geschikt voor T-groef [mm] | 16.0 |
| Gewicht [kg] | 0.21 |
Levering
Klemschroeven