arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GSC-G-2 M12-T20 類似のイラスト

GSC-G-2 M12-T20

手動クランピングシステム用標準アクセサリー

ID 1329403

手動クランピングシステム用標準アクセサリー

特長:
  • ベースボディ用クランプネジ
  • ベースボディを介してクランプデバイスを直接取り付ける際に使用します。
テクニカルデータ:
  • T- スロットに適しています。: 20 mm
  • ネジ : M12
  • 重量: 0.2 kg
ネジ M12
T- スロットに適しています。 [mm] 20.0
重量 [kg] 0.2

納品内容
クランプネジ