SGWB-G3-F 125-57-33
リバーシブルジョーグリップ
ID 1359848
システムジョー、標準
特長:
特長:
- リバーシブルグリップジョー、固定
- 適合タイプ: KSC3-K 125
- 寸法: 125 x 57 x 33 mm
- グリップステップ: 3 mm
- 重量: 1.3 kg
技術的詳細
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 57.0 |
| 高さ [mm] | 33.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 1.3 |
納品内容
システムジョー、固定ネジ