arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGWB-G3-F 90-64-34.9

SGWB-G3-F 90-64-34.9

反爪

ID 490730

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 可翻转的夹爪,固定式
  • 接口 1: W-90
  • 适用于: KSM2 90
技术参数:
  • 尺寸: 90 x 64 x 34,9 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 1.3 kg
宽度 [mm] 90.0
深度 [mm] 64.0
高度 [mm] 34.9
束 件
重量 [kg] 1.3

标配范围
系统爪