vario M2 200
標準拡張アーバー
ID 8704875
標準拡張アーバー
特長:
特長:
- 拡張アーバー
- 適合タイプ: ROTA-S plus 2.0 200
- 最大回転速度: 4800 1/min
- 最大把持力: 85 kN
- 最大作動モーメント: 30 Nm
- クランプ範囲: 36 - 54 mm
- カバー範囲: ± 0.25 mm
- 最大クランプ長さ: 43 mm
- 重量: 5.2 kg
- 拡張アーバーは、接地テーパー付きの ROTA-S plus 2.0 でのみ使用できます