arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SBS-S-W 260 類似のイラスト

SBS-S-W 260

旋盤チャック 標準 アクセサリー

ID 8703308

旋盤チャック 標準 アクセサリー

特長:
  • スプレイノズル付き保護スリーブ
  • 切粉やクーラントの浸入からチャックの運動性能を守るために
  • 一体型のスプレーノズルにより、クーラントをワークに直接塗布することができます
  • 適合タイプ: ROTA THW plus 260-81
テクニカルデータ:
  • 直径: 32 mm
  • 重量: 2.8 kg
ØA [mm] 81.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 48.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 47.0
ØG [mm] 62.0
K M16x1.5
重量 [kg] 2.8