arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GBS-CG3 100-35-10

GBS-CG3 100-35-10

Getrapte klem

ID 1428440

Bovenste klemmen, standaard

Productkenmerken
  • Getrapte klem, carbide-grip 3 mm
  • Interface 1: W-100-1
Technische gegevens
  • Afmetingen: 100 x 35 x 10 mm
  • grip stap: 3 mm
  • Gewicht: 0.25 kg
Breedte [mm] 100.0
Diepte [mm] 10.0
Hoogte [mm] 35.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.25

Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven