SW 200-3
Inserts doux
ID 194148
SW 200-3, Inserts doux
- Hauteur H: 15 mm
- Longueur L: 25.5 mm
- Largeur B: 25 mm
- Filetage G: M6
Szczegóły techniczne
| Hauteur H [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Longueur L [mm] | 25.5 |
| Largeur B [mm] | 25.0 |
| Filetage G | M6 |
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.