GWU-4 90-17
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
ID 490762
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
特長:
特長:
- ワークサポート、幅 90 mm
- 1 セット = 2 点入り
- 適合タイプ: KSM2 90
- 幅: 90 mm
- 高さ: 17 mm
- 重量: 0.3 kg
技術的詳細
| 幅 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 高さ [mm] | 17.0 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
納品内容
1x ワークサポートセット