arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GWU-4 90-25 유사 그림

GWU-4 90-25

수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리

ID 490763

수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리

제품 특징:
  • 공작물 지지대 – 너비 90 mm
  • 1 세트 = 2 피스
  • 적합한 대상: KSM2 90
기술 데이터:
  • 폭: 90 mm
  • 높이: 25 mm
  • 중량: 0.4 kg
폭 [mm] 90.0
높이 [mm] 25.0
중량 [kg] 0.4

제공 범위
공작물 지지대 1세트