arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SP-VL mini 60-6-SPA

SP-VL mini 60-6-SPA

標準パレットシステム用アクセサリー

ID 435650

標準パレットシステム用アクセサリー

特長:
  • クランピングピン拡張材
  • ワーク持ち上げによる干渉輪郭の縮小向け
  • 芯出しピン付
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø90 x 60 mm
  • 保持力 M6: 15 kN
  • 平行度: 0.02 mm
  • 重量: 1.7 kg
A [mm] 60.0
保持力 M6 [kN] 15.0
平行度 [mm] 0.02
重量 [kg] 1.7

納品内容
クランピングピンエクステンション、クランピングピン× 1、取扱説明書